Spannexzenter, Exzenterspanner
Spannexzenter eignen sich besonders für die seitliche Werkstückspannung um eine vertikale Bearbeitung des Werkstücks zu gewährleisten. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sich für Anwendungen bei bedingten Platzverhältnissen. Mehr erfahren
Spannexzenter und Exzenterspanner von KIPP
Spannexzenter und Exzenterspanner gehören zu den zwei häufigsten Arten von Spannvorrichtungen. Die Bedienteile werden verwendet, um Werkstücke sicher zu fixieren, während sie bearbeitet oder montiert werden. Die Spanner bieten eine schnelle und effektive Möglichkeit, Werkstücke zu halten und ermöglichen eine einfache Anpassung und Fixierung. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich im Maschinenbau, der Holzbearbeitung, der Metallverarbeitung und der Automobilindustrie.
Die Spannvorrichtungen zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung, hohe Klemmkraft und Vielseitigkeit aus. Sie bieten eine zuverlässige Lösung zur Sicherung von Werkstücken unterschiedlicher Formen und Größen während des Bearbeitungsprozesses.
In den folgenden Abschnitten werden wir genauer auf die Funktionen, Vorteile und Anwendungen von Spannexzentern und Exzenterspannern eingehen.
Was sind Spannexzenter?
Was sind Exzenterspanner?
Spannvorrichtungen von KIPP
Vorteile von Spannexzentern und Exzenterspannern
Was sind Spannexzenter?
Ein Spannexzenter ist eine spezielle Art von Spannvorrichtung, die verwendet wird, um Werkstücke sicher und schnell zu fixieren. Die kompakte Bauweise des Spannexzenters ermöglicht den Einsatz in beengten Räumen und auf kleinen Werkstücken. Außerdem ermöglicht der Mechanismus des Spannexzenters ein schnelles und einfaches Spannen und Lösen von Werkstücken, was die Effizienz in der Fertigung und Montage erhöht.
Spannexzenter werden häufig in der Metallbearbeitung, im Maschinenbau und in der Fertigungstechnik eingesetzt. Sie bieten eine effiziente Lösung für das Fixieren von Werkstücken während der Bearbeitung oder Montage und sind aufgrund ihrer einfachen Handhabung und Robustheit sehr beliebt.
Durch ihre spezifische Konstruktion ermöglichen Spannexzenter eine präzise und wiederholbare Spannung, was besonders in präzisionsorientierten Branchen von Vorteil ist.
Es gibt drei verschiedene Spannexzenter im KIPP-Sortiment.
Der Spannexzenter besteht aus hochwertigem Vergütungsstahl, der ihm eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß verleiht. Vergütungsstahl ist vor allem für seine lange Lebensdauer bekannt.
Die Oberfläche des Spannexzenters ist brüniert, was einen gewissen Korrosionsschutz bietet und die Lebensdauer weiter erhöht.
Um den Aufbau und die Funktion eines Spannexzenters klar darzustellen, haben wir Ihnen eine technische Zeichnung erstellt. Die wesentlichen Bestandteile, die in der Zeichnung dargestellt werden, sind:
1 - Feststellschraube
2 - Bundbuchse
3 - Spannexzenter
Die Feststellschraube befestigt den Spannexzenter und die Bundbuchse an der Grundplatte. Zum Montieren des Spannexzenters, führen Sie also die Feststellschraube in die Bundbuchse und den Spannexzenter ein.
Die Bundbuchse nimmt den Spannexzenter auf und fixiert dessen Position auf der Grundplatte.
Der Spannexzenter bildet das zentrale Bedienteil. Durch Drehen des Spannexzenters mit einem Gabelschlüssel wirkt er Spannkraft auf das Werkstück aus und spannt es fest.
Was sind Exzenterspanner?
Ein Exzenterspanner ist eine mechanische Vorrichtung, die verwendet wird, um Werkstücke sicher und schnell zu fixieren. Der Mechanismus basiert auf einer exzentrischen (außerhalb des Zentrums liegenden) Bewegung, die eine starke Klemmkraft erzeugt.
Die einzelnen Teile eines Exzenterspanners sind:
- Der Exzentermechanismus: Er ist der zentrale Bestandteil des Exzenterspanners. Der Mechanismus besteht aus einem zylindrischen Teil, dessen Drehachse nicht mit der geometrischen Achse übereinstimmt. Durch Drehen des Exzenters wird die Klemmkraft erzeugt.
- Ein Griff oder Hebel: Ein Hebel ist mit dem Exzentermechanismus verbunden und ermöglicht das einfache Anziehen und Lösen der Spannkraft. Durch das Bewegen des Hebels wird die exzentrische Bewegung aktiviert.
- Die Grundplatte bzw. das Befestigungselement: Exzenterspanner werden auf einem Befestigungselement montiert, welches eine stabile Basis für die Spannvorrichtung bietet.
Die Funktionsweise eines Exzenterspanners liegt auf der Hand. Der Spanner funktioniert durch die exzentrische Drehbewegung. Wird der Hebel bewegt, rotiert der Exzentermechanismus und drückt gegen das Werkstück, wodurch eine starke Klemmkraft entsteht.
Exzenterspanner mit Mittelspannung oder Endspannung
Bei der Anwendung von Exzenterspannern gibt es zwei Haupttypen der Spanntechnik - Mittelspannung und Endspannung.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Techniken liegt in der Art und Weise, wie und wo die Klemmkraft auf das Werkstück angewendet wird.
Bei der Endspannung wird die Klemmkraft am Ende des Werkstücks oder an dessen Rand angewendet. Das bedeutet, dass die Spannvorrichtung an den Enden des Werkstücks greift, um es zu fixieren. Endspannungen bieten oft eine hohe Stabilität, da sie das Werkstück an zwei gegenüberliegenden Punkten fixieren können. Endspannung eignet sich besonders gut für lange und große Werkstücke, die an ihren Rändern bearbeitet werden sollen.
Diese Art der Spannung lässt die gesamte Länge des Werkstücks frei, was die Bearbeitung entlang des gesamten Werkstücks ermöglicht.
Im Gegensatz dazu wird bei der Mittelspannung die Klemmkraft in der Mitte des Werkstücks oder entlang einer zentralen Achse angewendet. Hier greift die Spannvorrichtung in der Mitte oder in einem zentralen Bereich des Werkstücks. Diese Methode ist besonders vorteilhaft, wenn die Enden des Werkstücks bearbeitet werden müssen oder wenn eine gleichmäßige Spannkraft entlang des gesamten Werkstücks erforderlich ist. Die Mittelspannung bietet eine gleichmäßigere Verteilung der Klemmkraft, was zu einer stabileren Fixierung führt und das Risiko von Verformungen, insbesondere bei längeren Werkstücken, minimiert.
Damit Sie für jede Spanntechnik vorbereitet sind, führt KIPP zwei verschiedene Exzenterspanner im Sortiment.
Neben einem weitere Exzenterspanner, nämlich den für Exzenter Spannmodule aus Stahl oder POM bietet Ihnen KIPP auch weitere Teile rund um das Thema Spannexzenter und Exzenterspanner an.
Spannvorrichtungen von KIPP
21 weitere Produkte befinden sich in der Produktkategorie „Spannexzenter, Exzenterspanner“. Jedes einzelne davon kann in Kombination mit den beiden Spannelementen eingesetzt bzw. kombiniert werden.
Produkte wie Schrauben für Exzenter und Spannexzenter, sowie ein Exzenterhebel oder ein Spannblech fungieren als Ersatzteile und können einfach ausgetauscht werden.
Neben Zubehör bieten wir Ihnen ebenfalls andere Formen von Exzentern, wie den Niederzugspanner mit Exzenter, den Klemmexzenter aus Messing oder den Formschluss-Spann-Exzenter an.
Vorteile von Spannexzentern und Exzenterspannern
Spannexzenter und Exzenterspanner sind unverzichtbare Werkzeuge in der Fertigungs- und Montageindustrie. Sie bieten zahlreiche Vorteile, die sie zu einer bevorzugten Wahl für die Fixierung von Werkstücken machen. Die Spannvorrichtungen zeichnen sich durch ihre schnelle und einfache Handhabung aus, was die Effizienz in der Produktion erheblich steigert. Der benutzerfreundliche Hebelmechanismus ermöglicht ein schnelles Spannen und Lösen der Werkstücke, sodass die Bearbeitungszeiten verkürzt und die Produktivität erhöht werden.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die starke Klemmkraft, die durch den Exzentermechanismus erzeugt wird. Diese sorgt dafür, dass Werkstücke sicher und zuverlässig fixiert werden können, was besonders bei präzisionsorientierten Arbeiten von großer Bedeutung ist. Exzenterspanner gewährleisten eine präzise und wiederholbare Spannung, was für konsistente Ergebnisse in der Fertigung unerlässlich ist.
Darüber hinaus bieten die Spannvorrichtungen eine hohe Vielseitigkeit. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen eingesetzt werden. Das macht sie zu einer wertvollen Investition für Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind und unterschiedliche Werkstücke bearbeiten müssen.
Warum sollten Sie bei uns kaufen? Unsere Spannexzenter und Exzenterspanner stehen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Wir bieten robuste und langlebige Produkte, die den Anforderungen Ihrer Fertigungsprozesse gerecht werden.
Mit unseren Spannexzentern und Exzenterspannern investieren Sie in Spannelemente, die Ihre Fertigungsprozesse optimieren und Ihre Produktivität steigern werden.