DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).

Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.

Der Spannhebel ist aufgrund der Sechskantform in 60° Schritten montierbar und kann somit anwenderbezogen ausgerichtet werden.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Werkzeugloses Spannen mittels Spannhebel
Zeichnungshinweis
(1) Spannschraube
(2) Federscheibe
(3) Spannhebel
(4) Sechskantschlüssel
(5) Spannexzenter
(6) Spannblech
Zubehör
Spannblech K2050.

Andere Kunden kauften auch