Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Polyoxymethylen

POM

   

POM gehört zur Familie der Polyacetale und ist ein teilkristalliner Thermoplast. POM ist in feuchter Umgebung sehr maßhaltig und wird aufgrund seiner guten mechanischen Eigenschaften in der regel unverstärkt eingesetzt.
Die hohe Wärmeausdehnung muss beim Einsatz berücksichtigt werden.

   

Kurzbezeichnung

POM

BenennungPolyoxy-methylen (Copolymer)                              
Mechanische Eigenschaften

Probekörperzustand

standard
Zugfestigkeit [Mpa] k.A.
E-Modul (Zug) [Mpa]2700
Kugeldruckhärte [Mpa] 145
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,4
Schmelztemperatur [°C]167
Gebrauchstemperaturen
Max. Temp. kurzzeitig [°C]140
Max. Temp. dauernd [°C] 100
Min. Anwendungstemp. [°C] -50
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94HB
Wasseraufnahme (Normalklima) [%]0,2
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig]
mineralische Fette, Öle+
Benzin+
Säuren schwach/stark+/-
Laugen schwach/stark+/+
Perchlorethylen+
Trichlorethylen-
Aceton+
Alkohole+
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)+
Witterung/UV-Strahlungo

Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen.  Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten  Zusammensetzung und ihren Additiven ab.