Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl.
Keilspanner Einsatzstahl.
Ausführung
Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden.
1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden.
2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN.
3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm.
4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm.
5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen.
6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm.

Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen:
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / K1828.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / K1829.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / K1830.
Technische Daten
Systembreite 50
Maximale Spannkraft: 10 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 30 Nm

Systembreite 72
Maximale Spannkraft: 20 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 50 Nm

Systembreite 100
Maximale Spannkraft: 30 kN
Maximale Anziehdrehmoment: 65 Nm
Anwendung
Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden.
Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken.
Vorteile
Universell und flexibel.
Für kleine und große Losgrößen.
Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden.
Lieferumfang
1x Spannschiene
Anzahl Keilspanner und Festbacken abhängig von Systemgröße (siehe Tabelle).
Zubehör
Spannbolzen K0967.
Zylinderschrauben K0869.
Passschrauben K0815.12045 / K0815.16055.
Auflageleisten K1752.
Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe K1753.
Aufsatzbacken mit Prisma K1754.
Werkstückanschlag K1755.
Distanzstück K1756.
Spannpratzenset K1757.
T-Nutenstein K1758.
Nutenführungsstein K0954.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch