DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Mehrfach-Spannsystem

Einträge / Seite
22 von 22 Einträgen
  • Einträge / Seite
    22 von 22 Einträgen

    Andere Kunden kauften auch

    Mehrfach-Spannsysteme von KIPP


    Mehrfach-Spannsysteme finden ihre Anwendung hauptsächlich bei der Bearbeitung von Werkstücken mit größeren Stückzahlen. Wahlweise wird das System für ein oder mehrere Werkstücke aufgebaut. Je nach Werkstückgröße und Spannschienenlänge können somit mehrere Werkstücke gleichzeitig gespannt werden. Durch die große Auswahl an Komponenten des Mehrfach-Spannsystems (Spannschienen, Festbacken, Keilspannern und Zubehör) können Werkstücke unterschiedlicher Anzahl und Abmessungen problemlos und rüstzeitoptimiert bearbeitet werden. Der Anwender hat bei den Keilspannern die Auswahl, ob eine einseitige oder doppelseitige Ausführung eingesetzt wird. Die Verzahnungen auf der Spannschiene sind präzisionsgeschliffen und garantieren eine sichere und exakte Befestigung der Festanschläge. Durch die Montage mehrerer Spannschienen in Längs- und Querrichtung kann der Arbeitsbereich der Maschine und die Anzahl der Werkstücke optimal erweitert werden.