Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Magnetfuß kann zwischen Gateway und Antenne installiert werden. Dadurch wird das WLAN in Reichweite und Abdeckung erweitert und verbessert den Empfang.
Hinweis
Antennenfuß für WLAN-Stabantennen.
RP-SMA-Buchse/Stecker.
Einsetzbar für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Produkte.
Starker, magnetischer Metallfuß.
Kabellänge 1,50 m.
RP-SMA-Buchse/Stecker.
Einsetzbar für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Produkte.
Starker, magnetischer Metallfuß.
Kabellänge 1,50 m.
Vorteile
- WLAN-Antennenfuß, magnetisch
- RP-SMA-Anschluss
- 1,5 m low-loss-Kabel
- RP-SMA-Anschluss
- 1,5 m low-loss-Kabel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.