Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

FEATUREgrip

Federndes Druckstück mit Zustandssensor

Federnde Druckstücke werden zur Positionierung, Fixierung oder zur Arretierung von Werkstücken verwendet. Durch den Einsatz von Druckstücken ist sichergestellt, dass immer wieder positionsgenau verrastet werden kann.

Features:

  • Über den eingebauten Endschalter wird ein elektrisches Steuersignal ausgelöst.
  • Der Zustand des Druckstiftes wird erfasst (gedrückt oder ausgefahren).
  • Die Übertragung des Signals erfolgt über ein Anschlusskabel.
  • Zusätzlich befindet sich am federnden Druckstück eine LED, die ein optisches Signal zurückmeldet.
  • Schutzart IP67. 

Andere Kunden kauften auch