- mit Drucktaster
- mit roter oder grüner LED
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Montage: von der Rückseite
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis
Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.
Schutzart: IP65.
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.
Schutzart: IP65.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.