Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
mit Feinstruktur, schwarz.
Hinweis
Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden).
Schutzart: IP65 (bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch