Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse TPU.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Ausführung
Rändelmutter verzinnt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubanschluss. Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei.
Schleppkettengeeignet.
Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463.
Technische Daten

Querschnitt: 5 x 0,34 mm2
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Isolationswiderstand: > 1GΩ

Anzahl Steckzyklen: max. 100
Verschmutzungsgrad: 3
Schutzart: IP67

Anwendung
Steckverbinder mit Schraubanschluss und Kabel dienen als Anschlussleitung für Sensoren und Aktoren.
Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung.
Temperaturbereich
fest: -50 °C bis +80 °C
bewegt: -25 °C bis +80 °C
Schleppkette: -25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis
1) Buchse

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch