Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
7 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse TPU.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Ausführung
Rändelmutter verzinnt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubanschluss. Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei.
Schleppkettengeeignet.
Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463.
Technische Daten

Querschnitt: 5 x 0,34 mm2
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Isolationswiderstand: > 1GΩ

Anzahl Steckzyklen: max. 100
Verschmutzungsgrad: 3
Schutzart: IP67

Anwendung
Steckverbinder mit Schraubanschluss und Kabel dienen als Anschlussleitung für Sensoren und Aktoren.
Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung.
Temperaturbereich
fest: -50 °C bis +80 °C
bewegt: -25 °C bis +80 °C
Schleppkette: -25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis
Form A: Buchse (weiblich) gerade
Form B: Buchse (weiblich) abgewinkelt
Form C: Stecker (männlich) gerade
Form D: Stecker (männlich) abgewinkelt
Form E: Buchse (weiblich) gerade + Buchse (weiblich) gerade
Form F: Buchse (weiblich) gerade + Stecker (männlich) gerade
Form G: Buchse (weiblich) abgewinkelt + Stecker (männlich) abgewinkelt

1) Buchse, 2) Stecker

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)

Andere Kunden kauften auch