- NATURE grip: Biokunststoff vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Anwendungsgebiete: Außenanwendungen, Möbelindustrie, Holzbearbeitung, Landtechnik
- Gute mechanische Festigkeit, beständig gegen Säuren und Laugen
- Biokunststoff ist recyclingfähig
- Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Beschreibung
Werkstoff
Biopolymer, Buche.
Buchse Stahl 5.8
Buchse Stahl 5.8
Ausführung
Buchse verzinkt und blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Vorteile
Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale
Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.