Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

NATUREgrip

Umweltschonende Produkte gewinnen in allen Industriezweigen zunehmend an Bedeutung und Unternehmen richten sich mehr und mehr nachhaltig aus, um im Wettbewerb bestehen zu können. Die Produktlinie NATUREgrip ist die Antwort auf diesen Bedarf.

Funktionsweise

Der verwendete Bio-Kunststoff ist recyclebar und zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit aus, die durch Tests mit mindestens zweifacher Sicherheit nachgewiesen wurde. Die verwendeten Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. 

Vorteile

  • Die Verwendung von NATUREgrip-Produkten ist ein einfacher erster Schritt für Unternehmen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
  • Dabei verzichten Sie trotzdem nicht auf die bewährte Qualität der KIPP-Produkte. 

Anwendungsbereiche

Die Produkte der NATUREgrip Produktlinie können in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Norm- und Bedienteile benötigt werden und ein Beitrag zur Schonung von Ressourcen geleistet werden soll. 

Einträge / Seite
9 von 9 Einträgen
  • Einträge / Seite
    9 von 9 Einträgen

    Andere Kunden kauften auch