Sperrriegel
Sperrriegel sind für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar, insbesondere wenn der Arretierstift nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben. Mehr erfahren
Verschluss- und Sperrriegel von KIPP
Verriegelungen spielen eine wesentliche Rolle in der Sicherheitstechnik und sind in vielen gewerblichen Einrichtungen unverzichtbar. Sie dienen als physische Barrieren, die Türen, Fenster, Tore und andere Öffnungen sichern. Zu den häufigsten Typen gehören Sperrriegel und Verschlussriegel, die jeweils spezifische Funktionen und Vorteile bieten. Sperrriegel sind robust, einfach zu bedienen und überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. Verschlussriegel hingegen bieten oft zusätzliche Sicherheitsfunktionen und werden häufig in komplexeren Sicherungssystemen verwendet.
Was sind Sperrriegel?
Sperrriegel sind mechanische Verriegelungselemente, die dazu verwendet werden, bewegliche Teile zu fixieren oder zu sichern. Sie bestehen in der Regel aus einem Griff und einem Arretierstift. Sperrriegel werden eingesetzt, um eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte zu verhindern. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, wodurch die Arretierstellung geändert werden kann. Eine Rastkerbe sorgt dafür, dass der Riegel in dieser Position gehalten wird, sodass der Arretierstift eingezogen bleibt.
Die drei Hauptfunktionen von Sperrriegeln sind:
- Fixierung: Sie verhindern die Bewegung von Teilen und halten diese in einer festen Position.
- Sicherung: Sie sorgen dafür, dass Teile nicht ungewollt bewegt werden können.
- Positionierung: Sie ermöglichen eine präzise Einstellung und Fixierung von Maschinenkomponenten.
Die Einsatzgebiete von Sperrriegeln umfassen den Maschinenbau, die Bauindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Logistik und Transport.
Bei der Auswahl von Sperrriegeln sollten Sie auf folgende technische Daten achten:
- Grifflänge
- Arretierdurchmesser
- Material
- Kontermutter
Die Grifflänge variiert je nach Modell und Anwendung und kann von 25 mm bis hin zu 51,6 mm reichen. Auch der Durchmesser des Sperrriegels, der in der Bohrung einrastet, kann variieren. Übliche Durchmesser liegen im Bereich von 4 mm bis 12 mm.
Das Material, aus dem die KIPP Sperrriegel gefertigt werden, ist vielfältig. Durch die Filteroption an der Seite können Sie zwischen den Materialien Aluminium, Edelstahl, Messing, Stahl und Zink wählen. Die Filteroption erlaubt ebenfalls nach Sperrriegeln mit oder ohne Kontermutter zu sortieren.
Sperrriegel mit Innenführung
Sperrriegel mit Innenführung zeichnen sich durch eine besonders präzise Führung des Arretierstifts innerhalb eines Gehäuses aus. Die spezielle Bauweise ermöglicht eine genaue Positionierung und Fixierung von Teilen, da der Stift immer in der vorgesehenen Führung bleibt und nicht seitlich abweichen kann. Bei KIPP sind die Sperrriegel mit Innenführung sowohl in Stahl als auch in Edelstahl erhältlich.
Sperrriegel mit Innenführung aus Stahl bieten eine hohe Festigkeit und sind kostengünstig. Sie eignen sich eher für Anwendungen im Innenbereich oder in nicht-korrosiven Umgebungen. Die Riegel mit Innenführung aus Edelstahl bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und sind ideal für den Einsatz in feuchten oder korrosiven Umgebungen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie oder im Außenbereich.
Sperrriegel mit Anschlag
Sperrriegel mit Anschlag verfügen über einen integrierten Anschlag. Die KIPP Sperrriegel besitzen einen 180°-Anschlag. Dieser verhindert das Überspringen der Rastkerbe und somit ein unbeabsichtigtes Ausfahren des Arretierstifts. Die Drehrichtung des Riegels wird durch die Wahl der Anschlagseite (links oder rechts) festgelegt.
Sperrriegel mit Anschlag sind besonders nützlich in Anwendungen, bei denen eine exakte Positionierung entscheidend ist, wie z.B. in der Montage von Maschinen oder Vorrichtungen.
Auch diese Art von Sperrriegeln sind aus unterschiedlichen Materialien erhältlich. Der Sperrriegel aus Edelstahl sowie der aus Stahl verfügen über bunte Riegelkappen.
Sperrriegel mit bunter Riegelkappe
Sperrriegel mit bunter Riegelkappe bieten neben den funktionalen Vorteilen auch eine visuelle Komponente. Die farbigen Kappen erleichtern die Unterscheidung und Identifikation der Sperrriegel, was besonders in komplexen Maschinen und Anlagen von Vorteil ist. Sie ermöglichen eine einfache visuelle Kontrolle und tragen zur Arbeitssicherheit bei, indem sie wichtige Verriegelungspunkte klar kennzeichnen.
Sperrriegel mit bunter Riegelkappe sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich. Die Riegelkappen bestehen aus Thermoplast (PA). Die Sperrriegel an sich können aus Stahl oder Edelstahl gefertigt sein.
In unserer Werkstoffübersicht finden Sie alle nötigen Informationen zu den einzelnen Materialien wie Thermoplast (PA), Stahl oder Edelstahl.
ZUR WERKSTOFFÜBERSICHT à Soll als Button dargestellt werden
Weitere Verriegelungen bei KIPP
Neben der Vielzahl an Sperrriegeln beinhaltet das KIPP-Sortiment auch noch zwei weitere Produkte in der Kategorie.
- Verschlussriegel
- Riegel mit Rückstellfeder
Der KIPP Verschlussriegel ist mit einem gefederten Schließkolben ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Verriegelung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus robustem Zinkdruckguss und ist Silber lackiert. Die Lackierung sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Umwelteinflüsse. Der Griff, die Unterlagen und die Nutfixierungen sind aus langlebigem Thermoplast (PA) gefertigt und in einem kontrastierenden Schwarz gehalten.
Der Bolzen besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist blank. Die Auswahl des Materials sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit des Verschlussriegels.
Der Verschlussriegel ist, sowohl auf glatten Flächen als auch auf strukturierten Profilen, einfach zu installieren. Er vereint Funktionalität mit Langlebigkeit und ist somit eine ideale Wahl für vielfältige Anwendungen.
Im Lieferumfang sind die notwendigen Komponenten für verschiedene Montagearten enthalten:
- Zwei Unterlagen für die Montage auf ebenen Flächen.
- Zwei Nutfixierungen für die Montage auf Profilen mit Nut (geeignet für 8 mm bzw. 10 mm Nutbreite).
Ein Riegel mit Rückstellfeder zeichnet sich durch seine integrierte Feder aus. Die Rückstellfeder führt den Riegel automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Diese Riegel können mühelos an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. KIPP führt drei verschiedene Riegel mit Rückstellfeder in seinem Sortiment:
- Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts (für links oder rechts öffnende Türen)
- Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing
- Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl
Die letzteren zwei Varianten sind entweder nach oben oder nach unten abgeschrägt. Die schräge Fläche ermöglicht es, die Anwendung zu schließen oder zu öffnen, ohne dass der Riegel manuell betätigt werden muss. Dies bedeutet, dass das Schließen der Tür oder Klappe durch einfaches Zudrücken erfolgt und die Schräge dafür sorgt, dass der Riegel automatisch einrastet. Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, sodass sich die Tür problemlos öffnen lässt. Sobald die Tür wieder geschlossen wird, übernimmt die integrierte Feder die Aufgabe, den Riegel zurück in seine verriegelte Position zu bringen, wodurch eine zuverlässige und sichere Verriegelung gewährleistet ist.
Sie benötigen zusätzliche Informationen bezüglich der einzelnen Materialien?
KIPP als Hersteller von Verschluss- und Sperrriegeln
KIPP steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten eine lange Lebensdauer. Die innovativen Designs und die einfache Handhabung unserer Verriegelungen machen sie zur optimalen Wahl für zahlreiche Anwendungen. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und das Know-how von KIPP, um Ihre Verriegelungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Verriegelungen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für alle Arten von Fixierungen. Die Sperrriegel sind optional mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff erhältlich, wodurch Anwendungen durch Farbgebung leicht erkennbar gemacht werden können. Dies erhöht nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Die einfache Installation und Bedienung der Riegel machen sie zu einer idealen Wahl für verschiedenste Anwendungen.