Werkstoff
Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter
ab
9,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter
ab
9,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter
ab
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter
ab
10,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Werkstoff
Riegel 1.4308.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter
Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter
Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
Zubehör
Haltestücke K0638.
Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.