Handräder
Handräder dienen dem manuellen Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln. Anwendung finden sie als Steuerungselement vorwiegend im Maschinen- und Anlagenbau. Sie eignen sich auch für das das Öffnen und Verschließen von Ventilen an Armaturen und Werkzeugmaschinen: mehr erfahren
Handräder von KIPP
Ein Handrad ist ein Bedienteil, welches zur Steuerung von mechanischen Systemen, Maschinen oder Geräten beiträgt. Es besteht typischerweise aus einem radialen Griff, der an einer Welle befestigt ist. Der Griff ermöglicht durch das Drehen des Handrades die Übertragung einer Drehbewegung auf die Welle.
Von der Fertigung bis zum Maschinen- und Anlagenbau sind Handräder ein wesentlicher Bestandteil mechanischer Systeme, die eine präzise und zuverlässige Bedienung erfordern. Sie kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz und spielen eine entscheidende Rolle in den verschiedensten Branchen.
Einige Anwendungsbeispiele sind...
- das Öffnen und Schließen von Ventilen
- die manuelle Positionseinstellung
- die Steuerung von Fahrzeugen
- das präzise Einstellen von Maschinen
- das Justieren von Wellen, Spindeln und Präzisionsinstrumenten
Bei KIPP sind die Handräder in verschiedenen Größen, Materialien und Designs erhältlich. Die Vielseitigkeit unserer Handräder und die Fähigkeit, eine direkte manuelle Kontrolle zu bieten, machen sie zu unverzichtbaren Komponenten in Ihrem Produktionsumfeld!
Eigenschaften und Vorteile von Handrädern
Handräder für die Industrie
KIPP Handräder - Verbessern Sie Ihre Steuerung, steigern Sie die Effizienz
Eigenschaften und Vorteile von Handrädern
Handräder bieten eine Vielzahl von spezifischen Merkmalen und Vorteilen. Diese einzelnen Punkte machen sie zu unverzichtbaren Komponenten in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Vorteile von KIPP Handrädern sind:
- Komfortable Bedienung: Unsere Handräder wurden entwickelt, um perfekt in der Hand zu liegen. Somit ermöglichen sie eine angenehme Griff- und Drehbewegung.
- Langlebige Qualität: Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Duroplast, Edelstahl, Grauguss, Polyamid, Stahl oder Thermoplast, bieten unsere Handräder eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf eine robuste Konstruktion, die auch den anspruchsvollsten Anforderungen standhält.
- Vielseitiger Einsatz: Einige unserer Handräder sind speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien konzipiert. Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Produkte auch unter extremen Bedingungen ihre Leistungsfähigkeit behalten.
- Platzsparendes Design: Mit umlegbaren Griffen bieten unsere Handräder nicht nur eine einfache Bedienung, sondern helfen auch dabei, wertvollen Platz zu sparen. Optimieren Sie Ihre Arbeitsumgebung und nutzen Sie den verfügbaren Raum effizienter, dank unserer platzsparenden Lösungen.
Insgesamt bieten Handräder eine Reihe von Vorteilen. Diese machen sie zu einer unverzichtbaren Komponente in zahlreichen industriellen Umgebungen. Durch ihre Vorteile verbessern sie die Effizienz, Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Maschinen und gewährleisten gleichzeitig Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Handräder für die Industrie
Das KIPP-Sortiment beinhaltet eine Bandbreite an unterschiedlichen Handrädern. Diese unterscheiden sich nicht nur in Größe und Material, sondern auch in der Ausführung. Die unterschiedlichen Arten von Handrädern bieten spezifische Eigenschaften und werden in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt. Im Folgenden haben wir Ihnen die Produktvielfalt näher aufgelistet.
2-Speichenhandräder
KIPP bietet Ihnen zwei Arten von 2-Speichenhandräder an. Diese unterscheiden sich hauptsächlich durch das Material - Kunststoff oder Aluminium. 2-Speichenhandräder verfügen über zwei radial angeordneten Speichen, die einen einfachen und gleichmäßigen Griff bieten.
Die Herstellung aus Kunststoff oder Aluminium verleiht den Handrädern eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, während sie gleichzeitig leicht und einfach zu handhaben bleiben. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige manuelle Steuerung erforderlich ist, wie z. B. bei Werkzeugmaschinen, Ventilen, Geräten und anderen industriellen Anwendungen. Das ergonomische Design der Handräder sorgt für eine angenehme Bedienung, was zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität beiträgt.
Besonders hervorzuheben ist das Handrad mit geradem Radkranz. Durch seinen geraden Rand bzw. seine flache Kante eignet es sich perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die glatte Oberfläche minimiert Kontaminationen und lässt sich einfacher reinigen.
Handräder DIN 950
Handräder nach DIN 950 sind Handräder, die den Spezifikationen der Deutschen Industrienorm (DIN) 950 entsprechen. Die Norm legt die Abmessungen, Materialien, Toleranzen und andere technische Anforderungen für Handräder fest, um deren Qualität, Interoperabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Handräder nach DIN 950 sind bei uns in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie bieten eine zuverlässige manuelle Bedienung von mechanischen Systemen, dadurch erfüllen Sie die Anforderungen an Präzision und Robustheit gemäß den Normvorgaben.
Durch die Einhaltung der DIN 950-Norm können Sie sicher sein, dass Handräder eine konsistente Qualität und Leistung bieten und mit verschiedenen Anwendungen kompatibel sind.
Folgende Handräder nach der DIN-Norm befinden sich im KIPP-Sortiment:
Handräder mit umlegbarem Griff
Diese Art von Handrad verfügt über einen Griff, der umgelegt werden kann. Kein Wunder also, dass die Handräder mit umlegbarem Griff in Anwendungen verwendet werden, bei denen wenig Platz vorhanden ist. Die Handräder mit umlegbarem Griff sind in verschiedenen Designs erhältlich, darunter 2-Speichenhandräder und Scheibenhandräder.
Der umlegbare Griff bietet mehrere Vorteile:
- Platzersparnis: Durch das Umklappen des Griffs kann der verfügbare Raum effizient genutzt werden.
- Sicherheit: In Situationen, in denen der Griff im Weg ist oder versehentlich betätigt werden könnte, trägt das Umklappen des Griffs dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern.
- Einfache Handhabung: Der umlegbare Griff ermöglicht eine einfache und bequeme Bedienung des Handrades, da der Griff je nach Bedarf ein- oder ausklappt werden kann.
Scheibenhandrad
Ein Scheibenhandrad weist eine flache, scheibenförmige Konstruktion auf. Im Gegensatz zu traditionellen Handrädern mit einem radialen Griff, der sich von einem zentralen Nabenpunkt aus erstreckt, ist das Scheibenhandrad flach und hat einen gleichmäßigen Umfang. Aufgrund seiner flachen Bauweise nimmt das Scheibenhandrad weniger Raum ein und ist daher ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Vor allem dann, wenn das Rad ohne Griff oder mit einklappbarem Griff eingesetzt wird. Bei den genannten Scheibenhandrädern aus Aluminium wird die Nabenabdeckung ummontiert mitgeliefert. Das bietet Ihnen eine erhöhte Flexibilität bei der Montage.
Scheibenhandräder finden Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Maschinenbau und Automobilindustrie. Ihre platzsparende Bauweise und ihre praktische Funktionalität machen sie zu einer beliebten Wahl für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.
Rändelräder
Rändelräder sind eine Art von Handrädern, die mit gerändelten Oberflächen versehen sind. Diese Rändelung besteht aus kleinen Rillen, die entlang des Umfangs des Rades verlaufen und eine griffige Oberfläche bieten. Die geriffelte Textur erleichtert das Greifen und Drehen des Rades, selbst unter Bedingungen, die eine erhöhte Griffigkeit erfordern. Das könnte z.B. in feuchten oder öligen Umgebungen der Fall sein. Zusätzlich ermöglicht die Oberfläche das schnelle und präzise Drehen des Rades, was zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität führt.
Deltaräder
Deltaräder weisen eine dreieckige Form auf, ähnlich dem griechischen Buchstaben Delta (Δ). Diese Handräder haben drei gleichmäßig verteilte Griffflächen entlang ihres Umfangs. Die Flächen ermöglichen das Greifen und Drehen des Handrads an verschiedenen Positionen. Das erleichtert eine ergonomische Handhabung, da das Rad aus verschiedenen Winkeln gegriffen werden kann, um eine optimale Hebelwirkung zu erzielen.
Die Deltaräder von KIPP sind in verschiedenen Durchmessern (50 mm, 63 mm und 80 mm) und Farben erhältlich, darunter rapsgelb, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau und -rot.
Die verschiedenen Farben erlauben die Kennzeichnung der einzelnen Deltaräder und erleichtern somit den Arbeitsalltag.
KIPP Handräder - Verbessern Sie Ihre Steuerung, steigern Sie die Effizienz
Als Hersteller von Bedienteilen mit langjähriger Erfahrung und einem herausragenden Ruf, bieten wir Ihnen eine breite Palette von Handrädern für Ihre industriellen Anwendungen. Unser umfangreiches Produktsortiment umfasst nicht nur Handräder in verschiedenen Größen, Materialien und Ausführungen, sondern auch andere Produkte.
Wir legen großen Wert auf Qualität und Präzision. Alle Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards gefertigt und unterliegen einer gründlichen Qualitätskontrolle. So können wir unseren eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden.