Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

TPS

Styrol-TPE

   

TPS ist ein thermoplastischer Elastomer auf Styrol-Basis.
Er ist der am häufigsten verwendete TPE-Werkstoff.
TPS hat gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit und kann im Lebensmittelbereich verwendet werden.

Typische Anwendungen:
  • Softtouch-Griffe
  • Flaschendichtungen

  

Kurzbezeichnung

TPS (auch TPE-S)

HandelsnamenDryflex® (HEXPOL)                                                          
Chemische BezeichnungStyrol-TPE
Mechanische Eigenschaften

Härtebereich [shore A/D]

10A - 70D
Verschleißfestigkeitgut
Zugfestigkeit [Mpa] -
Physikalische Eigenschaften
Dichte [g/cm³]1,01
Gebrauchstemperaturen
Temperaturbereich kurzfristig [°C]-70 / -110
Temperaturbereich dauernd [°C] -50 / -80
Sonstige Eigenschaften
Brennverhalten nach UL 94HB
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig]
mineralische Fette, Öleo
Benzin-
Säuren schwach/stark+/o
Laugen schwach/stark+/o
Perchlorethylen-
Trichlorethylen-
Aceton-
Alkoholeo
Bremsflüssigkeito
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser)+
Witterung/UV-Strahlung+