Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Extreme Tragkraft bei perfekter Laufruhe – Schwerlastteleskopschienen bis 480 kg 

Ob die Akkuschublade eines Zuges, die Türen einer CNC-Maschine oder verschiebbare Werkstückregale in der Lagerhalle: Überall dort, wo große Gewichte sicher gelagert, bewegt und gehandhabt werden müssen, bieten unsere neuen Schwerlastteleskopschienen die perfekte Lösung. Die robusten Kraftpakete nehmen nicht nur Lasten bis zu knapp einer halben Tonne auf, sondern sind dabei auch noch extrem leichtgängig und komfortabel zu bedienen. 

Das Wichtigste in Kürze: 

Gefräst statt gezogen: Ihre besonders hohe Tragkraft erhalten die Schwerlastteleskopschienen durch die Herstellung im Fräsverfahren. Die runde Profilform von Laufschienen und Doppel T-Profilschienen erhöht im Vergleich zum V-Profil ebenfalls die Stabilität und sorgt gleichzeitig für perfekte Laufruhe. 

Optimal zugänglich: Bei allen Modellen handelt es sich um Vollauszüge. Das heißt, der Hub entspricht der Einbaulänge, was wiederum optimale Zugänglichkeit und maximalen Komfort gewährleistet. 

Erste Wahl für Automatisierungsanwendungen: Die Verbindung von extremer Tragkraft und Laufruhe prädestiniert die Schwerlastteleskopschienen für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen ebenso wie für dynamische Anwendungen mit hohem Drehmoment. 

Zwei Produktfamilien: Insgesamt 40 Typen decken ein Längenspektrum zwischen 300 und 1.500 mm ab und stellen – seitlich montiert – eine maximale Tragkraft von 420 beziehungsweise 480 kg zur Verfügung. Alle Modelle sind geeignet für Schienenabstände bis 1.000 mm, eine Verfahrgeschwindigkeit bis 0,5 m/s und Temperaturen zwischen -20 und 180 °C.