DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Freie Bahn beim Werkstückwechsel – Schwenkspanner mini von KIPP

Kleines Spannelement mit großer Wirkung! Mit unseren neuen Schwenkspannern mini funktioniert Ergonomie auch dort, wo der Platz knapp ist. Mit Klemmkräften von 180 N bis 3,5 kN ermöglichen die praktischen Helfer ein schnelles und sicheres Spannen- und Entspannen von Werkstücken im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Der große Vorteil: Beim Werkstückwechsel wird der Spannarm aus dem Arbeitsbereich gedreht. Dadurch kann das Werkstück einfach von oben entnommen bzw. eingesetzt werden.