Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

SCHNELLSPANNER

Schnellspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung. Die Produkte sind vorgesehen für die Montagetechnik, Aufspanntechnik, den Werkzeugbau und den Vorrichtungsbau.

Grundsätzlich können die Schnellspanner vom HEINRICH KIPP WERK grob in drei unterschiedliche Bauformen unterschieden werden:

Horizontale Schnellspanner
Vertikale Schnellspanner
Schubstangenspanner

Schnellspanner - Funktionsweise

Der KIPP Schnellspanner ist bekannt für seine ergonomische Form des Griffes und sorgt dadurch für eine bedienerfreundliche Handhabung. Er ist der erste Schnellspanner, welcher die einhändige Verriegelung im Griff implementiert hat. Verschiedene Stanzbiegeteile sind zu einer Funktionsbaugruppe zusammengebaut. Über das Kniehebelprinzip wird die Klemmung der Werkstücke durchgeführt.

Schnellspanner - Ausführungen

Kniehebelspanner von KIPP gibt es in Ausführungen mit einem waagerechten Fuß und Ausführungen mit einem senkrechten Fuß. So kann der Kraftspanner passend zur jeweiligen Montageanforderung problemlos befestigt werden. Die Andruckspindel lässt sich zudem manuell je nach Situation verstellen. Bei KIPP finden Sie sowohl Stahl- als auch Edelstahlausführungen der Schnellspanner.

Schnellspanner von KIPP sind hochwertig, robust und somit auch für Anwendungen im Maschinenbausektor gut geeignet – Sicher mit KIPP.