Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Muss ein Tiefenspanner verstellbar K0853.920 und K0853.930 unter einem Winkel von z. B. 30° an das Werkstück angestellt werden, so kann dies mit Hilfe der Drehscheibe ausgeführt werden. Als Zwischenstück wird die Trägerplatte CL K0853.940 auf die Drehscheibe montiert, die Tiefspanner aufgesetzt und in die richtige Lage gedreht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.