Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Spannring Vergütungsstahl 1.0503.
Aufnahmebolzen Vergütungsstahl 1.7220.
Spannzange Aluminium 3.4365.
Ausführung
Gehäuse, Aufnahmebolzen und Spannring brüniert.
Spannzange blau eloxiert.
Hinweis
Spannschraube nicht ohne Spannring oder eingelegtes Werkstück betätigen.
Mit der seitlichen Spannschraube wird das Werkstück am Umfang gespannt.
Die Spannzange kann durch Bearbeiten an unterschiedliche Konturen der Werkstücke angepasst werden.
Ideales Spannelement, für die Bearbeitung von Werkstücken auf Bearbeitungszentren, Fräszentren, sowie 5-Achs-Maschinen, usw.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch