Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper: EN AC-51400.
Spannkeile: Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper: naturfarbe eloxiert.
Spannkeile: brüniert.
Hinweis
Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt.
Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken.
Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm.
Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden.
Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch