Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für K1961
2) Gewindebohrung für: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
3) Federkraft 0.8 - 2.1 N
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch