Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt.

Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Bestellhinweis
Kennzeichnung Form A durch Kennlinie.
Hinweis
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ± 0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Montage
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Zeichnungshinweis
1) Kennlinie Form A
2) Pneumatikanschluss
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder
4) Positionierzylinder Form A
5) Positionierzylinder Form B
Zubehör
K1739 Aufnahmebuchsen Edelstahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch