Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Das Spannen erfolgt über Druckluft.
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.
Werkstoff
Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ±0,1 mm nicht überschritten werden.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zeichnungshinweis
1) Luftventil (Einseitig)
2) Anschluss ”Spannen”
3) Spannbolzen
4) Positionieraufnahme
Zubehör
Spannbolzen K1564.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch