Werkstoff
Spannmodul Vergütungsstahl.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Ausführung
Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
UNILOCK Spannstation 4-fach
ab
auf Anfrage
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
UNILOCK Spannstation 6-fach
ab
auf Anfrage
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Spannmodul Vergütungsstahl.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Ausführung
Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Hinweis
Fertig aufgebaute Mehrfach-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ERGO 138. Die Spannstationen werden mittels Spannbriden oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt.
Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert.
Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden.
Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert.
Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden.
Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Technische Daten
- Einzugskraft mit Turbo von 18 kN/Modul.
- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft.
- Turbodruck: 6bar.
- Luftanschluss: G1/4.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
- Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft.
- Turbodruck: 6bar.
- Luftanschluss: G1/4.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
- Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
Auf Anfrage
Spannstation in Sonderabmessungen.
Zubehör
UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen K1869.