Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Mit dem UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO sind flexible Positionen beim Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen möglich.
Das Basismodul VARIO kann über die Schiene im Fuß mit einem oder zwei UNILOCK Spannbolzen befestigt werden. Wenn zwei Spannbolzen verwendet werden, ist die Schiene zwischen den Spannbolzen geführt und kann nur entlang der Richtung der Spannbolzen nach vorne oder hinten verschoben werden. Bei Verwendung von nur einem UNILOCK Spannbolzen ist das Basismodul VARIO frei drehbar. Geklemmt wird die Position mit der hinteren Sechskantschraube. Somit können variable Stichmaße erreicht werden. Häufig wird dieses Basismodul als dritter oder vierter Spannpunkt eingesetzt.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren eine vielfältige Kombination an Einsatzmöglichkeiten.
Das Basismodul VARIO kann über die Schiene im Fuß mit einem oder zwei UNILOCK Spannbolzen befestigt werden. Wenn zwei Spannbolzen verwendet werden, ist die Schiene zwischen den Spannbolzen geführt und kann nur entlang der Richtung der Spannbolzen nach vorne oder hinten verschoben werden. Bei Verwendung von nur einem UNILOCK Spannbolzen ist das Basismodul VARIO frei drehbar. Geklemmt wird die Position mit der hinteren Sechskantschraube. Somit können variable Stichmaße erreicht werden. Häufig wird dieses Basismodul als dritter oder vierter Spannpunkt eingesetzt.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren eine vielfältige Kombination an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten
- Einzugskraft 15 kN.
- Anziehdrehmoment 15 Nm.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
- Anziehdrehmoment 15 Nm.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
Vorteile
- Verstellbares, flexibel einsetzbares Basismodul.
- Mechanische Betätigung.
- Positionierung über Kurzkegel.
- Hohe Einzugskräfte.
- Rüstzeitoptimierung.
- Mechanische Betätigung.
- Positionierung über Kurzkegel.
- Hohe Einzugskräfte.
- Rüstzeitoptimierung.
Zubehör
Spannbolzen K0967, K0968, K0969, K1471.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.