Werkstoff
Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff.
Monitorhalter Aluminium.
Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
Montage-Flansch Aluminium.
Montage-Adapter Aluminium.
Schrauben Stahl.
Monitorhalter Aluminium.
Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
Montage-Flansch Aluminium.
Montage-Adapter Aluminium.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Befestigungsplatte lackiert.
Monitorhalter lackiert.
Montage-Flansch lackiert.
Montage-Adapter lackiert.
Schrauben verzinkt.
Monitorhalter lackiert.
Montage-Flansch lackiert.
Montage-Adapter lackiert.
Schrauben verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Monitorhalterung Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen
ab
231,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Monitorhalterung Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form B, 5 Achsen
ab
273,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff.
Monitorhalter Aluminium.
Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
Montage-Flansch Aluminium.
Montage-Adapter Aluminium.
Schrauben Stahl.
Monitorhalter Aluminium.
Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
Montage-Flansch Aluminium.
Montage-Adapter Aluminium.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Befestigungsplatte lackiert.
Monitorhalter lackiert.
Montage-Flansch lackiert.
Montage-Adapter lackiert.
Schrauben verzinkt.
Monitorhalter lackiert.
Montage-Flansch lackiert.
Montage-Adapter lackiert.
Schrauben verzinkt.
Hinweis
An den Monitorhalterungen können Bildschirme mit bis zu 10 kg befestigt werden und je nach Bedarf ohne Montageaufwand wieder abgenommen werden. Des Weiteren kann der Arm der Monitorhalterungen sowohl in der Höhe, als auch im Blickwinkel verstellt werden. Der befestigte Bildschirm kann um 90° gedreht werden. Die Befestigungsplatten der Monitorhalterungen sind kompatibel mit dem VESA 75/100 Standard.
Anwendung
Mit Hilfe des Sechskantschlüssels kann die Federkraft, welche aufgewendet werden muss, um die verschiedenen Achsen zu verstellen, stärker oder schwächer eingestellt werden.
Lieferumfang
Monitorhalterungen 4 Achsen:
1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
1x Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
1x Montage-Adapter.
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
1x Sechskantschlüssel, SW 3.
1x Sechskantschlüssel, SW 4.
Monitorhalterungen 5 Achsen:
1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
1x Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
1x Montage-Adapter.
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
1x Sechskantschlüssel, SW 3.
1x Sechskantschlüssel, SW 4.
1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
1x Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
1x Montage-Adapter.
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
1x Sechskantschlüssel, SW 3.
1x Sechskantschlüssel, SW 4.
Monitorhalterungen 5 Achsen:
1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
1x Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
1x Montage-Adapter.
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
1x Sechskantschlüssel, SW 3.
1x Sechskantschlüssel, SW 4.