Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).

Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
Zubehör
- K0415 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- K0415 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- K0416 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- K0654 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- K0417 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- K0418 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- K0419 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch