Werkstoff
Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A
ab
61,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B
ab
65,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung
Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Verstellbereich
Zubehör
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.
Sechskant Hutmutter mit Bund K1493.
Gewindeabdeckung K1821.