Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.

Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, gerollt, Edelstahl 1.4301.

Hinweis
Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.

Hub S = Länge L – (2 x L2 + J).
Auf Anfrage
Linksgewinde, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.
Funktionsprinzip
Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Zubehör
- Führungen Edelstahl K0496, K0498, K0499
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch