Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4404 (entspricht AISI 316L).

Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis

Bügelgriff in massiver Ausführung, komplett auf Hochglanz poliert. Durch die hierbei erzielte Rauhtiefe, Ra 0,8 µm, haften Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum an. Zusammen mit den großzügigen Radien ist der Griff extrem leicht zu reinigen.


Über die optional erhältlichen Auflageteller wird die Auflagefläche, sprich die übertragbaren Kräfte, wesentlich vergrößert.


Sowohl das direkte Anschrauben oder mit dem Auflageteller als Zwischenstück erfolgt jeweils über Dichtscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process Seals. Das sonst übliche, aufwendige Anschweißen des Griffes, Verschleifen und Polieren der Schweißnähte entfällt. Sämtliche Verbindungsstellen und die Anschraubflächen sind so hygienisch sicher ausgeführt.

Auf Anfrage
Außengewinde, Zollgewinde, Längen- und Höhenvarianten.
Zubehör

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen und die Auflagescheiben.

Andere Kunden kauften auch