Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
1 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

O-Ringe Silikon, rot oder blau, FDA konform.

Zunge und Sperrzahnschraube Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.

IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör
Steckschlüssel K1335.113
Ring-/ Maulschlüssel K1362.16
Schonaufsatz K1362.1613

Andere Kunden kauften auch