Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

MEDIgrip

Die Produktlinie MEDIgrip wurde von KIPP speziell für medizinische Umgebungen entwickelt, in denen Hygiene, Präzision und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben. Die Produkte zeichnen sich durch ihr bewährtes ergonomisches Design aus und bieten eine optimale Lösung für den sicheren und effizienten Umgang mit medizinischen Geräten und Instrumenten.

Funktionsweise

Durch die Verwendung eines speziellen Kunststoffs, der mit Mirco-Silber angereichert wird, wird das Wachstum schädlicher Mikroorganismen an der Produktoberfläche effektiv gestört. Dies führt zu einer kontinuierlichen Reduzierung schädlicher Bakterien (z.B. multiresistente Keime MRSA) auf den MEDIgrip-Produkten, wodurch das Infektionsrisiko bei Kontakt deutlich verringert wird. Die antibakterielle Wirkung bleibt über den gesamten Produktlebenszyklus erhalten und wurde durch ein akkreditiertes Prüflabor bestätigt.

Vorteile

  • Produkte im bewährten KIPP-Design, ergonomisch gestaltet für optimalen Komfort und Benutzerfreundlichkeit
  • Langanhaltende antibakterielle Wirkung dank des Silber-Ionen-Kunststoffs
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und Reinigungsmittel für eine lange Lebensdauer
  • Keine toxischen Nebenwirkungen, da die Silberpartikel sicher im Kunststoff eingebettet sind

Anwendungsbereiche

  • Medizintechnik und Labore 
  • Krankenhäuser und Arztpraxen
  • Reha-Bereiche und Pflegeeinrichtungen
  • Lebensmittelproduktion
Einträge / Seite
10 von 10 Einträgen
  • Einträge / Seite
    10 von 10 Einträgen

    Andere Kunden kauften auch