Werkstoff
Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und zwei Drucktastern ohne Not-Halt
ab
354,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rohrgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und zwei Drucktastern mit Not-Halt
ab
435,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis
Form A:
Drucktaster 1 (Wechsler)
Drucktaster 2 (Schließer)
2 LEDs
Stecker 8-polig
Form B:
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster 1 (Wechsler)
Drucktaster 2 (Schließer)
2 LEDs
Stecker 12-polig
Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.
Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.
Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Drucktaster 1 (Wechsler)
Drucktaster 2 (Schließer)
2 LEDs
Stecker 8-polig
Form B:
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster 1 (Wechsler)
Drucktaster 2 (Schließer)
2 LEDs
Stecker 12-polig
Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.
Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.
Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster 1
5) Drucktaster 2
6) Stecker, M12x1
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster 1
5) Drucktaster 2
6) Stecker, M12x1