Werkstoff
Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Klemmmutter Messing.
Ausführung
Positionierbuchse:
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend
ab
14,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund
ab
16,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form C, mit Gewinde und Anlaufkegel
ab
17,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form D, glatt
ab
21,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können.
Bei den Positionierbuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse.
Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.
Bei den Positionierbuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse.
Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.
Werkstoff
Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Klemmmutter Messing.
Ausführung
Positionierbuchse:
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis
Abgestimmt auf Haltestücke K0638.
Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Anwendung
Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet.
Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.
Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.
Montage
Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Zeichnungshinweis
Form A: Gewinde durchgehend
Form B: mit Gewinde und Bund
Form C: mit Gewinde und Anlaufkegel
Form D: glatt
Form B: mit Gewinde und Bund
Form C: mit Gewinde und Anlaufkegel
Form D: glatt