- Universell einsetzbar
- elektronische Zustandsabfrage
- Prozesssteuerung
- Individuell einstellbar
Beschreibung
Produktbeschreibung
Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können.
Bei den Positionierbuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse.
Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.
Bei den Positionierbuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse.
Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.
Werkstoff
Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Klemmmutter Messing.
Ausführung
Positionierbuchse:
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis
Abgestimmt auf Haltestücke K0638.
Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Anwendung
Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet.
Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.
Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.
Montage
Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.