Gehäuseunterteil anthrazitgrau.
Beschreibung
Dadurch können die Betätigungszustände von bis zu 6 Arretierbolzen oder Bluetooth-Module übermittelt werden. Zur zusätzlichen Visualisierung lässt sich ein mobiles Endgerät mit dem Gateway verbinden.
Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermöglicht neben dem Verbinden und Trennen der Arretierbolzen oder Bluetooth-Module auch die Überwachung der Funkverbindung, des Betätigungszustandes und der Batterieladung.
Gehäuseunterteil anthrazitgrau.
Durch die Anbindung an eine Maschinensteuerung lässt sich der Betätigungszustand von bis zu 6 Arretierbolzen oder Bluetooth-Module zeitgleich weiterverarbeiten. Die Anzahl der Arretierbolzen oder der Bluetooth-Module ist durch die Verwendung weiterer Gateways beliebig erweiterbar.
Universelles Ausgangssignal.
Einfache Installation.
Spanneisen mit Kraftsensor K1824
Kraftsensor für Schnellspanner K1825
Auflagebolzen mit Auflagesensor K1832
Bluetooth-Modul für Smart Products K1831
Smart Products von KIPP
In einem zunehmend vernetzten Industrie 4.0 Umfeld unterstützen unsere Smart Products die effiziente Organisation und Überwachung von Fertigungsprozessen.
Die Smart Products von KIPP bieten eine ideale Lösung für die fehlerfreie Bearbeitung von Werkstücken, z. B. im Bereich der spanenden Bearbeitung. Sie ermöglichen die einfache Überprüfung von Aufspannungen und Anschlägen bereits vor der Bearbeitung. Für diese und weitere Anwendungsbereiche bietet KIPP verschiedene intelligente Komponenten an.Unsere innovativen Komponenten sorgen für eine präzise Bearbeitung und erhöhte Wiederholgenauigkeit - vom intelligenten Auflagebolzen bis zum Spanneisen mit Kraftsensor.
Unsere Bluetooth-Module ermöglichen komfortable Datenübertragung und Visualisierung, das Gateway als Schnittstelle zwischen Smart Product und Maschinensteuerung sichert präzise Prozesse.
Ob auf dem Tablet, Smartphone oder Desktop - mit unserer benutzerfreundlichen Webapplikation behalten Sie die Kontrolle über Ihre Spannsysteme. Auch die gleichzeitige Überwachung mehrerer Werkzeuge in unterschiedlichen Bearbeitungszentren und Produktionsanlagen ist mit dieser Anwendung möglich.