Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Werkstoff

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4034.



Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch