Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303).

Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303).

Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch