- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303).
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.