Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Hinweis
Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch