Federnde Druckstücke - inch
Federnde Druckstücke - inch werden in einer Vielzahl von Anwendungen zum Halten, Spannen oder Indexieren von Werkstücken eingesetzt. Sie können als Druckstifte oder Auswerferstifte verwendet werden. Sie sind auch als Kugelsperrbolzen oder Kugelstößel bekannt und werden häufig im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Automobilindustrie und sogar bei Konsumgütern eingesetzt. Die Federkraft wird auf eine Kugel am Ende des Federkolbenkörpers ausgeübt, die sich besonders für eine schnelle Rastung eignet.