Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift 1.4034 (entspricht AISI 420).
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift 1.4305 (entspricht AISI 303).
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff - inch
ab
6,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter - inch
ab
6,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift 1.4034 (entspricht AISI 420).
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305 (entspricht AISI 303).
Arretierstift 1.4305 (entspricht AISI 303).
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form G: ohne Kontermutter
Form H: mit Kontermutter
1) Arretierbolzen mit Einschraubscheibe
Form H: mit Kontermutter
1) Arretierbolzen mit Einschraubscheibe
Zubehör
Distanzringe K0665