- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Rad aus Polyamid, abriebfest
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.