- Sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen
- Prozesssicherer Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4542.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar.
Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen.
Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.