Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz.
Edelstahl: blank.
Edelstahl: blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz.
Edelstahl: blank.
Edelstahl: blank.
Hinweis
Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet werden kann.
Zeichnungshinweis
1) Sprengring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.