Werkstoff
Griff und Gehäuse Zinkdruckguss.
Ausführung
Griff und Gehäuse schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griff und Gehäuse Zinkdruckguss.
Ausführung
Griff und Gehäuse schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Hinweis
Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet.
Die abschließbaren Auslöser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Die abschließbaren Auslöser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Anwendung
Die Auslöser werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist.
Montage
Form A: Rückseite.
Form B: Vorderseite.
Form B: Vorderseite.
Vorteile
Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar.
Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind.
Zeichnungshinweis
1) Anbindung Bowdenzug
Zubehör
Bowdenzug K1646.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.