- Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau
- Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung
- Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
1) Lochbild für Montage mit Gegenhaken
2) Lochbild für Montage ohne Gegenhaken
S = Schließkante
2) Lochbild für Montage ohne Gegenhaken
S = Schließkante
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.